ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライケミカル 中性強化液消火器3型 蓄圧式

通常単価(税別)
28,286
税込単価
31,115
通常出荷日:7日目

【特長】・強力な難燃化作用と浸透作用および強靭な泡による窒息作用でA火災、B火災ともに効果が抜群です【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消火器
  • 仕様
    蓄圧式
  • 消化剤タイプ
    強化液
  • ストップ機能
  • 放射時間 (秒)
    約51
  • JANコード
    4944424400816
  • トラスココード
    576-4701
  • 質量(g)
    5800
  • 高さ(mm)
    491
  • 放射距離(m)
    3~6
  • 設計標準使用期限
    10年
  • 薬剤量(l)
    3
  • 適合火災
    A-2、B-2、C

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LS-3SN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS-3SNの仕様・寸法情報

商品タイプ
消火器
仕様
蓄圧式
消化剤タイプ
強化液
ストップ機能
放射時間(秒)
約51
JANコード
4944424400816
トラスココード
576-4701
質量(g)
5800
高さ(mm)
491
放射距離(m)
3~6
設計標準使用期限
10年
薬剤量(l)
3
適合火災
A-2、B-2、C
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
LS-3SN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,286
( 31,115 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な難燃化作用と浸透作用および強靭な泡による窒息作用でA火災、B火災ともに効果が抜群です
【用途】
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライケミカル 中性強化液消火器3型 蓄圧式の型番LS-3SNのページです。 型番LS-3SNに関する仕様情報を記載しております。
ドライケミカル 中性強化液消火器3型 蓄圧式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライケミカル 中性強化液消火器3型 蓄圧式
自動車用ABC粉末消火器(加圧式)PAN-3AG-1
ポッシュガードリキッド(蓄圧式) PGL-1
消火器置台 N-2-4LANGUAGE
消火器収納箱
消火器用格納箱 NB-50
メーカー日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル
通常価格28,28610,93315,4362,138125,59952,947
通常出荷日7日目7日目1日目11日目18日目4日目
商品タイプ消火器消火器消火器消火器収納消火器収納-
仕様蓄圧式加圧式蓄圧式---
消化剤タイプ強化液粉末強化液---
ストップ機能----
放射時間(秒)約51約1222---

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト