17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型スピーカーフォン

通常単価(税別)
7,153
税込単価
7,868
通常出荷日:1日目

【特長】・手のひらサイズで持ち運びやすい、シンプルデザインのUSBスピーカーフォンを開発しました・付属...

詳細を確認
  • JANコード
    4961310159467
  • 質量(g)
    99.000
  • トラスココード
    582-5496
  • 材質1
    PCRプラスチック
  • タイプ
    USB Type-C
  • 本体寸法(mm)奥行
    67
  • 本体寸法(mm)高さ
    30
  • 本体寸法(mm)幅
    67

型番:

AT-CSP1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AT-CSP1の仕様・寸法情報

JANコード
4961310159467
質量(g)
99.000
トラスココード
582-5496
材質1
PCRプラスチック
タイプ
USB Type-C
本体寸法(mm)奥行
67
本体寸法(mm)高さ
30
本体寸法(mm)幅
67

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AT-CSP1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,153
( 7,868 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらサイズで持ち運びやすい、シンプルデザインのUSBスピーカーフォンを開発しました
・付属のUSB Type-A/Type-Cのケーブルをお使いのPCにつなぐだけですぐに通話が始められ、長時間のWeb会議やオンライン授業の際に、ハンズフリーで快適に参加することができます
・また、通話中にはスピーカーフォン本体にあるボリュームで音量を、スイッチでマイクミュートのON/OFF操作ができるため安心です
・長年の音響技術で実現するクリアで自然なスピーカーの音質と360°収音できるマイクで、一人用としても複数人用としても使用できます
【材質】
・PCRプラスチック
・本体
・取扱説明書
・付属品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型スピーカーフォンの型番AT-CSP1のページです。 型番AT-CSP1に関する仕様情報を記載しております。
小型スピーカーフォンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型スピーカーフォン
アクティブスピーカー
デジタルワイヤレスレシーバー
デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1910
デジタルワイヤレスマイクロホン
オープンバックヘッドホン
メーカーオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカ
通常価格7,1534,76040,00094,00040,0001,470
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49613101594674961310158347496131013581249613101357684961310135799-
質量(g)99.000677.0001200.0005600.000245.00060.000
トラスココード582-5496576-4727582-8695582-7181582-8699-
材質1PCRプラスチックABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
タイプUSB Type-CUSB電源(DC5V)---オープンバックヘッドホン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト