17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクティブスピーカー

通常単価(税別)
4,760
税込単価
5,236
通常出荷日:1日目

【特長】・PCやオーディオ機器などのUSBポートにUSB Type-Aプラグを、ヘッドホン端子にφ3....

詳細を確認
  • JANコード
    4961310158347
  • 質量(g)
    677.000
  • トラスココード
    576-4727
  • 材質1
    ABS樹脂
  • タイプ
    USB電源(DC5V)
  • 本体寸法(mm)奥行
    81
  • 本体寸法(mm)高さ
    180
  • 本体寸法(mm)幅
    80

型番:

AT-SP95
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AT-SP95の仕様・寸法情報

JANコード
4961310158347
質量(g)
677.000
トラスココード
576-4727
材質1
ABS樹脂
タイプ
USB電源(DC5V)
本体寸法(mm)奥行
81
本体寸法(mm)高さ
180
本体寸法(mm)幅
80

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AT-SP95
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,760
( 5,236 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PCやオーディオ機器などのUSBポートにUSB Type-Aプラグを、ヘッドホン端子にφ3.5mmステレオミニプラグを接続すればセッティングが完了
・音楽を聴きたいときに、すぐに使えるので便利です
・また、有線接続のため、音が遅れて聴こえるような心配もありません
【材質】
・ABS樹脂
・本体、取扱説明書

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクティブスピーカーの型番AT-SP95のページです。 型番AT-SP95に関する仕様情報を記載しております。
アクティブスピーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクティブスピーカー
小型スピーカーフォン
デジタルワイヤレスレシーバー
デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1910
デジタルワイヤレスマイクロホン
オープンバックヘッドホン
メーカーオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカ
通常価格4,7607,15340,00094,00040,0001,470
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49613101583474961310159467496131013581249613101357684961310135799-
質量(g)677.00099.0001200.0005600.000245.00060.000
トラスココード576-4727582-5496582-8695582-7181582-8699-
材質1ABS樹脂PCRプラスチックABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
タイプUSB電源(DC5V)USB Type-C---オープンバックヘッドホン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました