ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電波時計

通常単価(税別)
5,885
税込単価
6,474
通常出荷日:1日目

【特長】・高級感のある濃茶木目仕上げ、見やすい液晶表示が特徴です【材質】・プラスチック枠

詳細を確認

型番:

8RZ096-023
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8RZ096-023の仕様・寸法情報

JANコード
4903456179510
トラスココード
195-3706
枠色
ブラウン
質量(g)
430.000
材質1
プラスチック枠
高さ(mm)
40
幅(mm)
240
奥行(mm)
157
電源
単3乾電池×2本
電池寿命
約1年

型番リスト

表示件数
型番
8RZ096-023
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,885
( 6,474 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級感のある濃茶木目仕上げ、見やすい液晶表示が特徴です
【材質】
・プラスチック枠

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電波時計の型番8RZ096-023のページです。 型番8RZ096-023に関する仕様情報を記載しております。
電波時計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電波時計
目覚まし時計
電波時計(掛置兼用)
リズム 電波 壁掛け時計
マンスリーカレンダー付電波時計(掛置兼用)
大型電波掛時計 8MY547-019
メーカーシチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)
通常価格5,8855,23515,0009,37115,00014,260
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード490345617951049034562157444903456208227490345621725049034562144714903456214655
トラスココード195-3706195-3708120-9964592-5713157-8338149-7899
枠色ブラウンシルバー----
質量(g)430.000250.000780.000660.000740.0002000.0
材質1プラスチック枠プラスチック枠プラスチック枠プラスチック枠プラスチック枠枠:プラスチック、風防:ガラス(飛散防止処理)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト