ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子ホイッスル

通常単価(税別)
5,8273,823
税込単価
6,4104,205
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ボタン1つで大きな笛音を出せる電子ホイッスルです・一般的なホイッスルと違い笛の部分に口を付け...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    38
  • 高さ(mm)
    32.5
  • イエロー
  • 幅(mm)
    136.5
  • JANコード
    4580646247473
  • 質量(g)
    90.000
  • トラスココード
    254-0913
  • 材質1
    PVC

ご注意

  • 大音量の為、耳の近くで鳴らさないでください。
  • 幼児の届かない所で保管してください。
  • 取扱説明書及び製品資料などの内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。

型番:

1179060609
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1179060609の仕様・寸法情報

奥行(mm)
38
高さ(mm)
32.5
イエロー
幅(mm)
136.5
JANコード
4580646247473
質量(g)
90.000
トラスココード
254-0913
材質1
PVC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1179060609
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8273,823
( 4,205 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタン1つで大きな笛音を出せる電子ホイッスルです
・一般的なホイッスルと違い笛の部分に口を付けて息を吹きかける必要がないので飛沫の心配がなく衛生的に使用できます
・大容量120dbで3種類の音源を切り替えて使用できます
【用途】
・クマ対策、スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに
【材質】
・PVC
・収納袋
・CR2032ボタン電池x4個
・電池取り出し具

ご注意

  • 大音量の為、耳の近くで鳴らさないでください。
  • 幼児の届かない所で保管してください。
  • 取扱説明書及び製品資料などの内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子ホイッスルの型番1179060609のページです。 型番1179060609に関する仕様情報を記載しております。
電子ホイッスルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子ホイッスル
プラスチックホイッスル
ホイッスル No.21~25
76mm/21g ホイッスル(真鍮製)
50mm/18g ホイッスル(真鍮製)
60mm/13g ホイッスル(黒/プラスティック製)
メーカーグリーンクロス日本緑十字社トーヨーセフティーエスコエスコエスコ
通常価格5,8274,203 -170 -845635254
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目1日目1日目
奥行(mm)38-----
高さ(mm)32.5-----
イエロー-----
幅(mm)136.5-----
JANコード4580646247473-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

笛・ホイッスルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト