ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネジザウルスCP

通常単価(税別)
4,2493,258
税込単価
4,6743,584
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます・独自の先端形状により、頭の低いネジ(ト...

詳細を確認
  • JANコード
    4989833039547
  • トラスココード
    551-7756
  • グリップ幅(mm)
    48
  • 厚さ(mm)
    14
  • 切断能力(mm)
    軟鉄線/φ2.0
  • 全長(mm)
    175
  • 質量(g)
    155.000
  • 材質1
    本体:炭素鋼
  • 材質2
    グリップ:合成ゴム
  • 先端長さ(mm)
    27

ご注意

  • タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

型番:

PZ-54
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PZ-54の仕様・寸法情報

JANコード
4989833039547
トラスココード
551-7756
グリップ幅(mm)
48
厚さ(mm)
14
切断能力(mm)
軟鉄線/φ2.0
全長(mm)
175
質量(g)
155.000
材質1
本体:炭素鋼
材質2
グリップ:合成ゴム
先端長さ(mm)
27

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PZ-54
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2493,258
( 3,584 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます
・独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応
・先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます
・コンビネーション型でサイズの2段切替ができます
・刃部を搭載しており、針金などの切断ができます
・軽量なT型グリップを採用し、使用時の負担を軽減します
【用途】
・潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに
【材質】
・本体:炭素鋼
・グリップ:合成ゴム

ご注意

  • タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジザウルスCPの型番PZ-54のページです。 型番PZ-54に関する仕様情報を記載しております。
ネジザウルスCPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジザウルスCP
ネジザウルスGTV
ネジザウルスVA
ネジザウルスGTV PZ-77
"ネジザウルス(R)SE" PZ-22
ネジザウルス(R) PZ-55
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格4,2494,5823,7303,5021,4562,940
通常出荷日1日目1日目1日目4日目2日目在庫品1日目
JANコード49898330395474989833001537498983303979049898330397764989833039004-
トラスココード551-7756570-2572314-5350462-5317217-9093222-0849
グリップ幅(mm)4850525052-
厚さ(mm)141514.51515-
切断能力(mm)軟鉄線/φ2.0ステンレス線/φ2.0、軟鉄線/φ3.2、銅線(単線)/φ4.0VVF/2.6×3芯、VVR/5.5×3芯、CV/5.5×3芯、VCT/5.5×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)2.0(ステンレス線)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト