17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

304ソリッドエレクターステンレスシェルフ LSS W4

通常単価(税別)
148,632182,400
税込単価
163,495200,640
通常出荷日:5日目

【特長】・耐錆、耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。・棚板四方は反...

詳細を確認
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 棚段数(段)
    4
  • パイプ径(mm)
    φ25.4
  • 奥行(mm)
    614

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

有効間口(mm)

棚板調整ピッチ(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
4933315771678
770-6588
49200.0
ステンレス(SUS304)
1151
25.4
1213
1384
1個
4933315771692
770-6596
50000
-
1151
-
1213
1587
1個
4933315771739
770-6600
50800.0
-
1151
-
1213
1892
1個
4933315771760
770-6618
51600.0
-
1151
-
1213
2197
1個
4933315771791
770-6651
58000.0
-
1457
-
1519
1384
1個
4933315771821
770-6669
58800.0
-
1457
-
1519
1587
1個
4933315771852
770-6677
59600.0
-
1457
-
1519
1892
1個
4933315771883
770-6685
60400.0
-
1457
-
1519
2197
1個
4933315771913
770-6723
66400.0
-
1760
-
1822
1384
1個
4933315771944
770-6731
67200.0
-
1760
-
1822
1587
1個
4933315771975
770-6740
68000.0
-
1760
-
1822
1892
1個
4933315772002
770-6758
68800.0
-
1760
-
1822
2197
1個
4933315771463
770-6804
41200.0
-
849
-
911
1587
1個
4933315771494
770-6812
42000
-
849
-
911
1892
1個
4933315771524
770-6821
42800.0
-
849
-
911
2197
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
170,278
( 187,306 )
5日目
148,632
( 163,495 )
5日目
151,518
( 166,670 )
5日目
154,982
( 170,480 )
5日目
161,908
( 178,099 )
5日目
164,506
( 180,957 )
5日目
167,392
( 184,131 )
5日目
170,855
( 187,941 )
5日目
173,453
( 190,798 )
5日目
176,050
( 193,655 )
5日目
161,173
( 177,290 )
5日目
182,400
( 200,640 )
5日目
151,518
( 166,670 )
5日目
154,405
( 169,846 )
5日目
158,734
( 174,607 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐錆、耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。
・棚板四方は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造となっています。
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。
・食品関係や製薬関係。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

304ソリッドエレクターステンレスシェルフ LSS W4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
304ソリッドエレクターステンレスシェルフ LSS W4
パンチングソリッドエレクターシェルフ LSS
パンチングソリッドエレクターシェルフ MSS
スーパーエレクターシェルフ LSシリーズ
304ソリッドエレクターステンレスシェルフ LSS
エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行461mm)
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格148,632-235,215 -243,873 -67,125 -29,944 -85,956 -
通常出荷日5日目5日目5日目4日目4日目8日目
グリーン購入法適合品適合適合適合---
棚段数(段)4-----
パイプ径(mm)φ25.4φ25.4φ25.4---
奥行(mm)614613460---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト