17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ホックチューブ(難燃メッシュタイプ)

通常単価(税別)
5,8547,227特別価格
税込単価
6,4397,950特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・メッシュタイプのためケーブルが熱滞留を起こしにくいです・ホック止め式の配線保護チューブです【...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

呼び径(mm)

内径(mm)

外径(mm)

束線径(mm)

幅(m)

最小発注数量
4550414198375
200.000
256-5125
10
10
55
10
55
1個
4550414198382
232.000
256-5124
15
15
75
15
75
1個
4550414198399
254.000
256-5126
20
20
90
20
90
1個
4550414198405
266.000
256-5121
25
25
100
25
100
1個
4550414198412
286.000
256-5123
30
30
115
30
115
1個
4550414198429
334.000
256-5122
40
40
145
40
145
1個
4550414198436
372.000
256-5127
50
50
175
50
175
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8544,294
( 4,723 )
1日目
6,2794,607
( 5,068 )
1日目
6,5734,823
( 5,305 )
1日目
6,8355,015
( 5,517 )
1日目
7,2275,304
( 5,834 )
1日目
6,1205,712
( 6,283 )
4日目
6,5836,143
( 6,757 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュタイプのためケーブルが熱滞留を起こしにくいです
・ホック止め式の配線保護チューブです
【用途】
・配線の保護に
【材質】
・PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホックチューブ(難燃メッシュタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホックチューブ(難燃メッシュタイプ)
配線結束保護チューブ ジッパータイプ
銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ
電磁波ノイズ対策結束チューブ ホックタイプ
銅箔シールドチューブ レール式タイプ
銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,854-7,414 -12,857 -7,681 -14,057 -11,400 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
グレー-
材質1PVCPETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール(UL94VTM-0相当品)ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール+アルミ箔(UL94VTM-0相当品)ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)
厚さ(mm)0.280.34-0.25--
長さ(m)10105555
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト