17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

液晶ディスプレイ ピボットモデル

販売終了

型番

DT-EF233P-B

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・事務処理などに便利な液晶ディスプレイです
・HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP
・ディスプレイを必要に応じて90°回転させることができるピボット機能搭載。ディスプレイを90°回転させることで縦長の画面表示が可能
・縦表示が向いているデータ(文書ファイルや表計算)やサイト・チャットの閲覧したい時に便利な機能です
・また縦置きをすることで、机の上のスペースを広く使用することができる
・映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです
・角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます
【材質】
・電機部品、液晶、プラスチック、ガラス

指定中の仕様・寸法情報

奥行(mm)
205
解像度
1920×1080
高さ(mm)
490
幅(mm)
540
画面サイズ
23.8型
パネル方式
HIS
輝度
250cd/[[M2]]
消費電力/待機電力
27W/0.5W
JANコード
4967576673648
質量(g)
4700.0
トラスココード
579-9698
材質1
電機部品、液晶、プラスチック、ガラス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト