ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

液晶ディスプレイ Type-Cモデル

通常単価(税別)
44,44541,578
税込単価
48,89045,736
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・事務処理などに便利な液晶ディスプレイです・HDMI・USB Type-C端子搭載でPCを接続...

詳細を確認

型番:

DC-AF233S-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC-AF233S-Bの仕様・寸法情報

奥行(mm)
203
解像度
1920×1080
高さ(mm)
416
幅(mm)
540
画面サイズ
23.8型
パネル方式
HIS
輝度
250cd/[[M2]]
消費電力/待機電力
120W/0.5W
JANコード
4967576673631
質量(g)
3700.0
トラスココード
579-9713
材質1
電機部品、液晶、プラスチック、ガラス

型番リスト

表示件数
型番
DC-AF233S-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,44541,578
( 45,736 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・事務処理などに便利な液晶ディスプレイです
・HDMI・USB Type-C端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP
・USB Type-A端子搭載で外付けのHDDや、SDD、マウス、キーボードと接続が可能
・USB Type-Cかつ規格に対応している機器と付属Type-Cケーブルで接続することで、最大65Wまでの給電と映像信号接続が、可能な場合があります
・モニター⇔ノートパソコン間の配線が1本に集約できるので、会議室やオフィス・自宅のデスク周りの配線が綺麗に使用できます
・映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです
【材質】
・電機部品、液晶、プラスチック、ガラス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液晶ディスプレイ Type-Cモデルの型番DC-AF233S-Bのページです。 型番DC-AF233S-Bに関する仕様情報を記載しております。
液晶ディスプレイ Type-Cモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液晶ディスプレイ Type-Cモデル
4K対応・USB Type-C(R)搭載 27型液晶ディスプレイ
100Hz対応・USB Type-C(R)搭載 23.8型液晶ディスプレイ
フリースタイルスタンド・USB Type-C(R)搭載 21.5型液晶ディスプレイ
USB Type-C搭載 フリースタイルスタンド 27型 ワイド液晶ディスプレイ(ビズクリスタ)
100Hz対応・USB Type-C(R)搭載 24.5型液晶ディスプレイ
メーカーアイリスオーヤマアイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器
通常価格44,44543,02022,04023,90057,76022,290 -
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
奥行(mm)203-----
解像度1920×1080-----
高さ(mm)416-----
幅(mm)540-----
画面サイズ23.8型-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト