17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カードスタンド【10個入り】

通常単価(税別)
1,338
税込単価
1,472
通常出荷日:11日目

【特長】・様々な店舗で使用出来るカード立です・商品PRカード立てに【材質】・PET樹脂

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    35
  • 透明
  • 幅(mm)
    50
  • JANコード
    4974268695871
  • 質量(g)
    250.000
  • トラスココード
    524-5661
  • 材質1
    PET樹脂

型番:

32-74611
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

32-74611の仕様・寸法情報

奥行(mm)
40
高さ(mm)
35
透明
幅(mm)
50
JANコード
4974268695871
質量(g)
250.000
トラスココード
524-5661
材質1
PET樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
32-74611
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,338
( 1,472 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な店舗で使用出来るカード立です
・商品PRカード立てに
【材質】
・PET樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カードスタンドの型番32-74611のページです。 型番32-74611に関する仕様情報を記載しております。
カードスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カードスタンド
ターンプライス・POPスタンド
サインスタンド 片面用 A5 タテ
R型カード立て ゴールド
R型カード立て ブラック
三角型カード立 再生PET
メーカーササガワセキセイクラウンクラウンクラウン
通常価格1,338358 -4702,0802,147752
通常出荷日11日目1日目〜1日目3日目1日目9日目
奥行(mm)40-----
高さ(mm)35-----
透明-----
幅(mm)50-----
JANコード4974268695871-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト