ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載 ダミーカメラ ドーム型

  • 奥行(mm)
    79
  • 高さ(mm)
    88
  • 幅(mm)
    88
  • JANコード
    4932134240983
  • 質量(g)
    127.000
  • トラスココード
    353-9174
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    ドーム部:PS樹脂

型番:

352074
解除
    数量:

    352074の仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    79
    高さ(mm)
    88
    幅(mm)
    88
    JANコード
    4932134240983
    質量(g)
    127.000
    トラスココード
    353-9174
    材質1
    本体:ABS樹脂
    材質2
    ドーム部:PS樹脂

    型番リスト

    表示件数
    型番
    352074
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,800
    ( 3,080 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・CDSセンサー(明るさセンサー)で人が近づくとLEDが点滅するダミーカメラです
    ・センサーが反応するとLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます
    ・玄関ドア・店舗・工場・事務所の入り口外側天井部、工場・事務所内の天井部、駐輪場・駐車場等に取り付けてご使用いただけます
    【用途】
    ・防犯対策に
    【材質】
    ・本体:ABS樹脂
    ・ドーム部:PS樹脂

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載 ダミーカメラ ドーム型の型番352074のページです。 型番352074に関する仕様情報を記載しております。
    ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載 ダミーカメラ ドーム型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載 ダミーカメラ ドーム型
    ダミー防犯カメラ センサーライト式 防雨タイプ ダミーカメラ防雨型2
    ダミー防犯カメラ ソーラー充電式 防雨タイプ ダミーカメラ防雨型3
    液晶画面付センサーカメラ
    4MP光学25倍PTZ型ネットワークカメラ
    500万画素 AHD屋外用小型暗視カメラ(防水型)
    メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社リーベックスHAIKVISIONエスコ
    通常価格2,8006,0585,8007,338182,40024,021
    通常出荷日1日目1日目1日目7日目2日目2日目
    奥行(mm)79230195---
    高さ(mm)88100120---
    幅(mm)888065---
    JANコード493213424098349321342392084932134239215---
    質量(g)127.000355.000190.000---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました