ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダミー防犯カメラ センサーライト式 防雨タイプ ダミーカメラ防雨型2

通常単価(税別)
6,0585,191
税込単価
6,6645,710
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・暗くなって人が近付くと自動的に点灯するLEDセンサーライトです・スイッチでON/OFF/AU...

詳細を確認
  • 検知距離は目安です。
  • 設置位置が3Mより高いと十分な検知が得られなくなります。
  • 本体に向かって人が直進した場合、検知距離が短くなります。
  • 左右に横切る場所に取り付けてください。
詳細を確認

型番:

352072
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

352072の仕様・寸法情報

奥行(mm)
230
高さ(mm)
100
幅(mm)
80
JANコード
4932134239208
質量(g)
355.000
トラスココード
353-9171
材質1
本体・台座:ABS
材質2
レンズカバー:PS樹脂

型番リスト

表示件数
型番
352072
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,0585,191
( 5,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暗くなって人が近付くと自動的に点灯するLEDセンサーライトです
・スイッチでON/OFF/AUTOでモード切替ができます
・AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約10ルクス以下の時、動く人体等の熱の変化を感知するとライトが自動点灯します
・熱変化がなくなると、約20秒で消灯します
・防雨タイプで、屋外の電源が無い所にも設置できます
【用途】
・防犯対策に
【材質】
・本体・台座:ABS
・レンズカバー:PS樹脂

ご注意

  • 検知距離は目安です。
  • 設置位置が3Mより高いと十分な検知が得られなくなります。
  • 本体に向かって人が直進した場合、検知距離が短くなります。
  • 左右に横切る場所に取り付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダミー防犯カメラ センサーライト式 防雨タイプ ダミーカメラ防雨型2の型番352072のページです。 型番352072に関する仕様情報を記載しております。
ダミー防犯カメラ センサーライト式 防雨タイプ ダミーカメラ防雨型2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダミー防犯カメラ センサーライト式 防雨タイプ ダミーカメラ防雨型2
ダミー防犯カメラ ソーラー充電式 防雨タイプ ダミーカメラ防雨型3
ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載 ダミーカメラ ドーム型
液晶画面付センサーカメラ
4MP光学25倍PTZ型ネットワークカメラ
ザ・ストラップ(Ver.2.0)
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社リーベックスHAIKVISIONGoPro
通常価格6,0585,8002,8007,338182,40013,600
通常出荷日1日目1日目1日目7日目2日目4日目
奥行(mm)23019579---
高さ(mm)10012088---
幅(mm)806588---
JANコード493213423920849321342392154932134240983---
質量(g)355.000190.000127.000---

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト