ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダミー防犯カメラ ソーラー充電式 防雨タイプ ダミーカメラ防雨型3

通常単価(税別)
4,957
税込単価
5,453
通常出荷日:1日目

【特長】・太陽光で充電する防犯ダミーカメラです・不審者等に防犯意識の高さをアピールできます【用途】・防...

詳細を確認
  • 乾電池は使用できません。
  • 日陰ではソーラー充電不足になり点灯しなくなる事があります。
  • 日中ソーラー充電パネル面が明るくなる場所(約1000ルクス以上)に設置して下さい。

型番:

352073
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

352073の仕様・寸法情報

奥行(mm)
195
高さ(mm)
120
幅(mm)
65
JANコード
4932134239215
質量(g)
190.000
トラスココード
353-9173
材質1
本体・台座:ABS
材質2
レンズカバー:PS樹脂

型番リスト

表示件数
型番
352073
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,957
( 5,453 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太陽光で充電する防犯ダミーカメラです
・不審者等に防犯意識の高さをアピールできます
【用途】
・防犯対策に
【材質】
・本体・台座:ABS
・レンズカバー:PS樹脂

ご注意

  • 乾電池は使用できません。
  • 日陰ではソーラー充電不足になり点灯しなくなる事があります。
  • 日中ソーラー充電パネル面が明るくなる場所(約1000ルクス以上)に設置して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダミー防犯カメラ ソーラー充電式 防雨タイプ ダミーカメラ防雨型3の型番352073のページです。 型番352073に関する仕様情報を記載しております。
ダミー防犯カメラ ソーラー充電式 防雨タイプ ダミーカメラ防雨型3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダミー防犯カメラ ソーラー充電式 防雨タイプ ダミーカメラ防雨型3
ダミー防犯カメラ センサーライト式 防雨タイプ ダミーカメラ防雨型2
ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載 ダミーカメラ ドーム型
USB3 Visionカメラ BUシリーズ
USB3 Visionカメラ DUシリーズ
DJI Pocket3
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社東芝テリー東芝テリーDJI
通常価格4,9575,1922,80051,003 -325,147 -57,192 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜19日目1日目〜
奥行(mm)19523079---
高さ(mm)12010088---
幅(mm)658088---
JANコード493213423921549321342392084932134240983---
質量(g)190.000355.000127.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト