17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒着 裏アルミシリーズ ジャケット 8386

通常単価(税別)
14,69214,909
税込単価
16,16116,400
通常出荷日:1日目

【特長】・軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です【材質】・ポリエステル1...

詳細を確認
  • 質量(g)
    610.000
  • 材質1
    ポリエステル100%
  • 材質2
    裏:メッシュ、アルミ、高機能綿
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

胸囲(cm)

着丈(cm)

JANコード

トラスココード

サイズ

最小発注数量
121
68
4532484780131
166-9220
M
グリーン
1個
121
68
4532484780230
167-0805
M
ブルー
1個
136
74
4532484780360
167-2379
EL
ネイビー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,692
( 16,161 )
1日目
14,692
( 16,161 )
1日目
14,909
( 16,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です
【材質】
・ポリエステル100%
・裏:メッシュ、アルミ、高機能綿

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒着 裏アルミシリーズ ジャケット 8386のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒着 裏アルミシリーズ ジャケット 8386
防寒着 裏アルミシリーズ ジャケット
防寒コート ブラック 8385
防寒コート ブルー 8385
防寒コート グリーン 8385
防寒コート パープルグレー 8385
メーカービッグボーンビッグボーンビッグボーンビッグボーンビッグボーンビッグボーン
通常価格14,692-14,831 -15,359 -15,359 -15,359 -15,359 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)610.000610.000690.000690.000690.000690.000
材質1ポリエステル100%-----
材質2裏:メッシュ、アルミ、高機能綿-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト