17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

デジタルスケール"ブランジェ"

通常単価(税別)
3,5823,676
税込単価
3,9404,044
通常出荷日:1日目

【特長】・大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすいスケールです・容器の中身だけはかれる風袋引き機能付...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

秤量(g)

秤量(kg)

質量(g)

最小発注数量
469-0973
4536117040999
0.3~200g以下:0.1g、201g~1000g以下:0.5g
1
297.000
1個
468-9498
4536117040319
0.3~300g以下、0.1g300g超え1000g以下、0.5g1000g超え2000g以下、1g
2
340.000
1個
468-9483
4536117040975
0.3~300g以下、0.1g300g超え1500g以下、0.5g1500g超え3000g以下、1g
3
340.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,676
( 4,044 )
1日目
3,582
( 3,940 )
1日目
3,650
( 4,015 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすいスケールです
・容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です
・安心して使える滑り止め付です
・立てて収納できるから置き場所に困りません
・0.1g単位ではかれます(0.3~200gまで)
・便利な壁掛け用フック穴付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルスケール"ブランジェ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルスケール"ブランジェ"
デジタルスケール
デジタルスケール スケールボーイ 検定付 SK-iシリーズ
デジタル式クレーンスケール“でじスケール”
コンパクトスケール
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
メーカードリテックドリテックエー・アンド・デイイーグル・クランプエスコエー・アンド・デイ
通常価格3,582-2,838 -9,754 -219,363 -13,3808,977 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜
電源単4形乾電池単4形乾電池----
奥行(mm)183196----
高さ(mm)3027----
最小表示(g)0.31----
載皿寸法(mm)130130----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト