ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

インバータTIG溶接機 スタルゴンACDC200 交直両用

通常単価(税別)
296,949
税込単価
326,644

【特長】・詳細設定の(PRO TIGモード)と簡単設定の(EZ TIGモード)...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    573-8642
  • JANコード
    4991945032873
  • 質量(g)
    12700.0
  • 入力電圧(V)
    100/200
  • 溶接棒径(mm)
    1.0~3.2
  • 溶接可能材料
    アルミ・ステンレス・軟鋼/TIG
  • 電源コード長さ(m)
    7.0
  • 溶接可能板厚(mm)
    アルミ:0.6~8.0、ステンレス・軟鋼:0.6~8.0/TIG
  • 定格入力(kVA)(100V/200V)TIG直流
    2.26/4.52
  • 定格入力(kVA)(100V/200V)手棒溶接
    2.1/5.42
  • 電流範囲(A)(100V/200V)TIG直流
    110/200
  • 電流範囲(A)(100V/200V)手棒溶接
    70/170
  • 使用率(%)TIG溶接(100/200V)
    50/25
  • 使用率(%)手棒溶接(100/200V)
    50/25
  • 定格入力(kVA)(100V/200V)TIG交流
    2.26/4.52
  • 電流範囲(A)(100V/200V)TIG交流
    110/200
  • 定格入力 電流
    22.6(TIG)21/27.1(手棒)

型番:

STG-200ACDC
解除
    数量:

    STG-200ACDCの仕様・寸法情報

    トラスココード
    573-8642
    JANコード
    4991945032873
    質量(g)
    12700.0
    入力電圧(V)
    100/200
    溶接棒径(mm)
    1.0~3.2
    溶接可能材料
    アルミ・ステンレス・軟鋼/TIG
    電源コード長さ(m)
    7.0
    溶接可能板厚(mm)
    アルミ:0.6~8.0、ステンレス・軟鋼:0.6~8.0/TIG
    定格入力(kVA)(100V/200V)TIG直流
    2.26/4.52
    定格入力(kVA)(100V/200V)手棒溶接
    2.1/5.42
    電流範囲(A)(100V/200V)TIG直流
    110/200
    電流範囲(A)(100V/200V)手棒溶接
    70/170
    使用率(%)TIG溶接(100/200V)
    50/25
    使用率(%)手棒溶接(100/200V)
    50/25
    定格入力(kVA)(100V/200V)TIG交流
    2.26/4.52
    電流範囲(A)(100V/200V)TIG交流
    110/200
    定格入力 電流
    22.6(TIG)21/27.1(手棒)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    STG-200ACDC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    296,949
    ( 326,644 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・詳細設定の(PRO TIGモード)と簡単設定の(EZ TIGモード)の選べる2つのTIGモードを搭載しています
    ・(PRO TIGモード)交流と直流をかけ合わせたMIX溶接モード設定が可能です
    ・(PRO TIGモード)0.1Hzから500Hzまで選択できるパルスモードを搭載しています
    ・(PRO TIGモード)AC TIG溶接のAC波形は3種類から選べ、ソフト(三角波)、スタンダード(正弦波)、ハード(短形波)の3種類があり、ビード幅溶け込みにより選択します
    ・(EZ TIGモード)溶接しようとしている母材の板厚を設定するだけで、その板厚に合う溶接パラメータが自動で設定され、簡単に溶接ができます
    ・最新グラフィックコントロールパネルで、的確かつ手軽な操作で設定ができます
    【用途】
    ・アルミ、ステンレス、軟鋼のTIG溶接に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    インバータTIG溶接機 スタルゴンACDC200 交直両用の型番STG-200ACDCのページです。 型番STG-200ACDCに関する仕様情報を記載しております。
    インバータTIG溶接機 スタルゴンACDC200 交直両用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インバータTIG溶接機 スタルゴンACDC200 交直両用
    直流インバータアーク溶接機 アイマックス200
    インバータ半自動溶接機 アイミーゴ200
    SIM用TIGトーチセット
    TIGトーチ用トーチヘッド
    TIGトーチセット DINSEプラグ用
    メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
    通常価格296,94942,000314,08419,5005,57021,125
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目
    トラスココード573-8642250-4831251-2897426-6217426-4696426-4676
    JANコード499194503287349919450332834991945033276499194503187649919450319754991945033887
    質量(g)12700.05100.015500.02279.000127.0002390.000
    入力電圧(V)100/200-----
    溶接棒径(mm)1.0~3.2-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました