ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SIM用TIGトーチセット

通常単価(税別)
19,50018,860
税込単価
21,45020,746
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・SUZUKID SIM用TIGトーチセット・TIG溶接用トーチ部品です

型番:

SIM-TIG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SIM-TIGの仕様・寸法情報

トラスココード
426-6217
JANコード
4991945031876
品名
SIM用TIGトーチセット
質量(g)
2279.000

型番リスト

表示件数
型番
SIM-TIG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,50018,860
( 20,746 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・SUZUKID SIM用TIGトーチセット
・TIG溶接用トーチ部品です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SIM用TIGトーチセットの型番SIM-TIGのページです。 型番SIM-TIGに関する仕様情報を記載しております。
SIM用TIGトーチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SIM用TIGトーチセット
TIGトーチセット DINSEプラグ用
TIGトーチ用トーチヘッド
MIGスポットガイド
インバータTIG溶接機 スタルゴンACDC200 交直両用
溶接用ワイヤ(フラックス入軟鋼用)F-1
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格19,50021,1255,5701,548296,9494,707
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード426-6217426-4676426-4696426-6206573-8642377-5888
JANコード499194503187649919450338874991945031975499194503410549919450328734991945033429
品名SIM用TIGトーチセットTIGトーチセット DINSEプラグ用TIGトーチ用トーチヘッドMIGスポットガイド--
質量(g)2279.0002390.000127.00035.00012700.0500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト