17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパーリサイクルボックス 80628100 フタ ホワイト

通常単価(税別)
2,174
税込単価
2,391
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ペーパーリサイクルボックス 80628100 フタです・材質:ポリプロピレン(PP)

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    489
  • 間口 (mm)
    288
  • 高さ (mm)
    18
  • ホワイト
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • JANコード
    4573267372501
  • トラスココード
    247-8970
  • 質量 (g)
    462.000

ご注意

  • 本体は別売です。

型番:

80628100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

80628100の仕様・寸法情報

奥行(mm)
489
間口(mm)
288
高さ(mm)
18
ホワイト
材質1
ポリプロピレン(PP)
JANコード
4573267372501
トラスココード
247-8970
質量(g)
462.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
80628100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,174
( 2,391 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ペーパーリサイクルボックス 80628100 フタです
・材質:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 本体は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパーリサイクルボックス 80628100 フタ ホワイトの型番80628100のページです。 型番80628100に関する仕様情報を記載しております。
ペーパーリサイクルボックス 80628100 フタ ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーリサイクルボックス 80628100 フタ ホワイト
エコンダストボックス用キャスターセット
A4収納ボックス フタ
ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用D450 ホワイト
ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用W450 ホワイト
ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用D400 ホワイト
メーカーE-CONE-CONトラスコ中山ダイシンダイシンダイシン
通常価格2,1742,81031556,12352,17945,312
通常出荷日1日目1日目1日目5日目5日目5日目
奥行(mm)489150----
間口(mm)288150----
高さ(mm)1850----
ホワイトブラック----
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト