ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラペルトークライト DJ-PX10シリーズ

通常単価(税別)
18,250
税込単価
20,075
通常出荷日:4日目

【特長】・交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な...

詳細を確認
  • 黒 アクアブルー
  • JANコード
    4969182361728
  • トラスココード
    357-6233
  • 奥行(mm)
    16
  • 高さ(mm)
    56
  • 幅(mm)
    27
  • 質量(g)
    30
  • 適応中継器
    DJP114R
  • 中継器対応
  • タイプ(屋内/屋外)
    屋内
  • 音声出力(mw)
    50mW
  • 中継器内蔵
    ×
  • アンテナタイプ
    内蔵
  • チャンネル数
    交互20 中継27
  • 免許・資格要不要
    免許申請不要タイプ
  • アンテナ長(mm)
    0
  • 郊外通話距離(km)
    50m程度
  • 市街地通話距離(km)
    20~30m程度
  • 送受信周波数(MHz)
    421/422/440
  • グループトーク有無
  • ノイズキャセリング
    ×
  • 通信方法
    交互通話

ご注意

  • ご使用に際して必ずイヤホンと充電器が必要ですが、用途に合ったものを選んでお求め頂けるように全て別売としております。(必ずメーカーHPのアクセサリーリストに記載の適合する物を合わせてご購入ください。)

型番:

DJ-PX10A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DJ-PX10Aの仕様・寸法情報

黒 アクアブルー
JANコード
4969182361728
トラスココード
357-6233
奥行(mm)
16
高さ(mm)
56
幅(mm)
27
質量(g)
30
適応中継器
DJP114R
中継器対応
タイプ(屋内/屋外)
屋内
音声出力(mw)
50mW
中継器内蔵
×
アンテナタイプ
内蔵
チャンネル数
交互20 中継27
免許・資格要不要
免許申請不要タイプ
アンテナ長(mm)
0
郊外通話距離(km)
50m程度
市街地通話距離(km)
20~30m程度
送受信周波数(MHz)
421/422/440
グループトーク有無
ノイズキャセリング
×
通信方法
交互通話

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DJ-PX10A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,250
( 20,075 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバーです
・マイクを本体に内蔵しておりイヤホンだけで使える仕様となっています
・無線機無しで、イヤホンマイクだけを使って通話する新感覚の超小型特定小電力トランシーバーです
・外付けワイヤレス・イヤホンマイクに比べても、マイクへの充電やペアリングの手間、音声遅延が有りません
・ケースは頑丈なポリカーボネート製です。(防塵・防水仕様ではありません)
・電池は内蔵の継ぎ足し充電が可能なLi-Ion(700mAh)専用ながら、1回の充電で約25時間と、余裕の運用時間を実現。(送受待ち受け6/6/48秒にて当社測定、乾電池、スペアバッテリーパックは使えません。内蔵電池の交換は販売店や弊社サービスセンターで承ります。)
・マイクは上下に1つずつ搭載しており、内部の設定スイッチで切り替えることでアンテナを上にして装着することも可能です。(マイクはアンテナを下向きにする設定が出荷状態です。)
・汎用品のイヤホンも使いやすいφ3.5mmのイヤホンプラグを採用しています。(但し市販のイヤホンのコードは長い物が多く、邪魔になることがあります。純正品 EME-66B/67Bのイヤホンコードは約50cmと、短くしています。)
【用途】
・飲食店・スーパーマーケットなど店舗関係や病院・クリニックなどの施設用

ご注意

  • ご使用に際して必ずイヤホンと充電器が必要ですが、用途に合ったものを選んでお求め頂けるように全て別売としております。(必ずメーカーHPのアクセサリーリストに記載の適合する物を合わせてご購入ください。)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラペルトークライト DJ-PX10シリーズの型番DJ-PX10Aのページです。 型番DJ-PX10Aに関する仕様情報を記載しております。
ラペルトークライト DJ-PX10シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラペルトークライト DJ-PX10シリーズ
アルインコ 標準充電器セット DJ-P921
アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)
中継器 DJP114R
防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160 DJP222M
特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格18,2504,3282,50052,12515,62517,032
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
黒 アクアブルーブラックブラックシルバーブラック
JANコード496918236172849691823922344969182392258496918236177349691823612164969182361094
トラスココード357-6233854-8184854-8185355-3472267-9473770-8785
奥行(mm)16--931714.6
高さ(mm)56--1309273.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト