17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

A4レターケース 一体型タイプ

通常単価(税別)
5,3935,709特別価格
税込単価
5,9326,280特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・A4フラットファイルやA4クリアホルダーが入る一体型ボディタイプレターケース【材質】・本体:...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2
    再生材引出し:スチロール樹脂
  • ブラック
  • 質量(g)
    2.000
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4902205911012
441-5539
1個
4902205911036
441-5544
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3933,783
( 4,161 )
1日目
5,7094,015
( 4,417 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4フラットファイルやA4クリアホルダーが入る一体型ボディタイプレターケース
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・再生材引出し:スチロール樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A4レターケース 一体型タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4レターケース 一体型タイプ
レターケース(A4型・浅型タイプ)
レターケースA4
レターケース(A4型・2列タイプ)
カタログケース(A4タイプ)
レターケース(A4型・棚付コンビタイプ)
メーカーナカバヤシトラスコ中山プラストラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,393-8,595 -8,73528,379 -139,849 -21,831 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目8日目1日目
材質1本体:ポリプロピレン-----
材質2再生材引出し:スチロール樹脂-----
ブラック-----
質量(g)2.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト