ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Sカン(SAT型)

通常単価(税別)
2,877
税込単価
3,165
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製でサビに強いです【用途】・物の吊り下げ、引っ掛けとして【材質】・ステンレス(SU...

詳細を確認

型番:

TSAT-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TSAT-10の仕様・寸法情報

JANコード
4989999995831
トラスココード
208-1076
使用荷重(kN)
0.78
D(mm)
10
質量(g)
150
材質1
ステンレス(SUS304)
L1(mm)
120
L2(mm)
100
S1(mm)
5
S2(mm)
26
W1(mm)
26
W2(mm)
53
R(mm)
15
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSAT-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,877
( 3,165 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製でサビに強いです
【用途】
・物の吊り下げ、引っ掛けとして
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sカン(SAT型)の型番TSAT-10のページです。 型番TSAT-10に関する仕様情報を記載しております。
Sカン(SAT型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sカン(SAT型)
枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
アイプレートパッドアイロング
楕円リンク ステンレス製 19mm 1個入
スナップフックD型(ステンレス製)
スイベルスナップ(真鍮製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,8771,5102,52910,0891,490564
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
JANコード498999999583149899999958864989999977653455041406746649899992736634989999184914
トラスココード208-1076208-1077208-1055208-2290275-1062409-9648
使用荷重(kN)0.780.390.2914.700.590.15
D(mm)102.6819--
質量(g)1501095722.0006421

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト