ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アメラスクリュー AMC-Dタイプ スチール製【180個入り】

通常単価(税別)
3,171
税込単価
3,488
通常出荷日:5日目

【特長】・押出成形セメント板専用ねじ固定式アンカーです・ドリル刃をなくし、取付物厚を最大限に設計しまし...

詳細を確認
  • 最大引張荷重は、押出成形セメント板60mm厚でアメラドリルを使用した時のカタログ値です。

型番:

AMC-433D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (180個入り)

AMC-433Dの仕様・寸法情報

JANコード
4996620274005
トラスココード
365-6805
ねじの呼び
4.0
引張最大荷重(kN)
3.0
下穴径(mm)
3.2
質量(g)
3.400
材質1
スチール製
材質2
表面処理:ジオメット処理
最大取付物厚さ(mm)
8
ねじ長さ(mm)
25
全長(mm)
33
取付物厚さ(mm)
8

型番リスト

表示件数
型番
AMC-433D
最小発注数量
1パック

180個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,171
( 3,488 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押出成形セメント板専用ねじ固定式アンカーです
・ドリル刃をなくし、取付物厚を最大限に設計しました
・中空部・中実部のどちらにも施工が可能です
【用途】
・押出成形セメント板用に
・配管サドル、金具の固定等に
【材質】
・スチール製
・表面処理:ジオメット処理

ご注意

  • 最大引張荷重は、押出成形セメント板60mm厚でアメラドリルを使用した時のカタログ値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アメラスクリュー AMC-Dタイプ スチール製の型番AMC-433Dのページです。 型番AMC-433Dに関する仕様情報を記載しております。
アメラスクリュー AMC-Dタイプ スチール製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アメラスクリュー AMC-Dタイプ スチール製
押出成形セメント板専用ねじ アメラスクリュー ステンレス製
イージーアイアンカー
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ
一石三丁用テーパーアダプター
グリップアンカーGAタイプ スチール製 ミリねじ
メーカーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格3,1715,1001933,17412,718477 -
通常出荷日5日目5日目1日目1日目2日目4日目〜
JANコード499662027400549966202741044996620172028-4996620011976-
トラスココード365-6805365-6796207-3590-364-0118-
ねじの呼び4.0-----
引張最大荷重(kN)3.03.016.23.3--
下穴径(mm)3.23.2-4.3--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト