17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ【35~90個入り】

通常単価(税別)
3,174
税込単価
3,491
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています・プラグ不要で...

詳細を確認
  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。
  • 下穴穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。
  • 下穴の切粉は必ず除去してください。
  • 呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。
  • 過剰な締め付けは行わないでください。必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

穿孔深さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
4996620274715
363-8559
45-t
4.500
1パック

90個入り

4996620274722
364-1745
55-t
5.500
1パック

70個入り

4996620274739
363-7002
70-t
6.900
1パック

50個入り

4996620274746
361-9519
85-t
8.600
1パック

35個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,174
( 3,491 )
1日目
3,174
( 3,491 )
1日目
3,174
( 3,491 )
1日目
3,174
( 3,491 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています
・プラグ不要で穿孔径は小径で済みます
・スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています
【用途】
・コンクリート・ブロック・木材用
・配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに
【材質】
・ステンレス SUS410
・表面処理:スパック処理

ご注意

  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。
  • 下穴穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。
  • 下穴の切粉は必ず除去してください。
  • 呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。
  • 過剰な締め付けは行わないでください。必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードエッジドライブ HDC-Sタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ
押出成形セメント板専用ねじ アメラスクリュー ステンレス製
アメラスクリュー AMC-Dタイプ スチール製
イージーアイアンカー
アメラハンガーITAタイプ スチール製 ドリル付
アメラハンガーITAタイプ ステンレス製 ドリル付
メーカーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格3,1745,1003,17119315,964 -23,893 -
通常出荷日1日目5日目5日目1日目5日目5日目
引張最大荷重(kN)3.33.03.016.2--
下穴径(mm)4.33.23.2---
埋込深さ(mm)30--53--
材質1ステンレス SUS410-スチール製-スチールステンレス(本体:SUSXM7・SUS304系、プレート部:SUS304系)
材質2表面処理:スパック処理-表面処理:ジオメット処理三価クロメート処理表面処理:三価クロメート処理-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト