17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビーポップ用シート

通常単価(税別)
40,00038,180
税込単価
44,00041,998
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ビーポップで直接プリント・カットができる蓄光シートです・光を蓄え暗闇で光るので、停電時、緊急...

詳細を確認
  • 適合機種
    CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種
  • JANコード
    4902870852818
  • トラスココード
    246-0988
  • 幅(mm)
    100
  • 幅×長さ×厚さ(mm×m×μm)
    100×7×195
  • 質量(g)
    375.000
  • 材質1
    PET
  • 品名
    SL-S143Nチクコウ
  • 適合テープ幅(mm)
    100
  • 全長(mm)
    7000

型番:

SL-S143N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-S143Nの仕様・寸法情報

適合機種
CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種
JANコード
4902870852818
トラスココード
246-0988
幅(mm)
100
幅×長さ×厚さ(mm×m×μm)
100×7×195
質量(g)
375.000
材質1
PET
品名
SL-S143Nチクコウ
適合テープ幅(mm)
100
全長(mm)
7000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-S143N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,00038,180
( 41,998 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビーポップで直接プリント・カットができる蓄光シートです
・光を蓄え暗闇で光るので、停電時、緊急時の避難誘導や緊急操作手順表示に有効です
・ビーポップで直接プリント・カットできるので、オリジナルの蓄光表示が作れます
・JISが定めるJAクラス、消防法で定める中輝度蓄光標識の基準を満たしています
【用途】
・停電時、緊急時の避難誘導表示
・停電時、緊急時の設備の緊急操作手順表示
・停電時にぶつかると危険な設備の角部、危険箇所への表示
【材質】
・PET

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビーポップ用シートの型番SL-S143Nのページです。 型番SL-S143Nに関する仕様情報を記載しております。
ビーポップ用シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーポップ用シート
ビーポップ ラベルPETシート SL-S153NLLABELPET
ビーポップ ラベルPETシートSL-S154NLLABELPET
ビーポップ CM-200II/300IIシリーズ専用シート SL-S163N
ビーポップ 反射白
カッティングマシン“ビーポップ
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格40,0006,6006,6009,00014,800112,522 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
適合機種CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種-
JANコード490287085281849028708749024902870874919490287082371949028708749264902870776558
トラスココード246-0988521-5393521-6884567-8987521-6894412-5436
幅(mm)100100100100100385
幅×長さ×厚さ(mm×m×μm)100×7×195-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト