17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルスプレイヤー用リチウムイオンバッテリー

通常単価(税別)
9,175
税込単価
10,093

【特長】・ポータブルスプレイヤー専用バッテリーとなります・バッテリー

詳細情報を確認する
  • 種類
    電池パック
  • 電圧 (V)
    2.0
  • 容量 (Ah)
    2500
  • 連続使用時間
    30分
  • 噴射能力 (cc/分)
    70
  • JANコード
    4981390067117
  • トラスココード
    388-1742
  • 質量 (g)
    320.000

型番:

27200356
解除
    数量:

    27200356の仕様・寸法情報

    種類
    電池パック
    電圧(V)
    2.0
    容量(Ah)
    2500
    連続使用時間
    30分
    噴射能力(cc/分)
    70
    JANコード
    4981390067117
    トラスココード
    388-1742
    質量(g)
    320.000

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    27200356
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,175
    ( 10,093 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポータブルスプレイヤー専用バッテリーとなります
    ・バッテリー

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポータブルスプレイヤー用リチウムイオンバッテリーの型番27200356のページです。 型番27200356に関する仕様情報を記載しております。
    ポータブルスプレイヤー用リチウムイオンバッテリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブルスプレイヤー用リチウムイオンバッテリー
    ポータブルスプレイヤー専用ACアダプター
    携帯用ESH用キーアダプター
    スターロック マルチツール用替刃 金属用
    リューター用オプション
    木工用集じん機用ジョイント100アッセンブリ
    メーカーDAIICHIINDUSTRYDAIICHIINDUSTRYトップ工業マキタ日本精密機械工作マキタ
    通常価格9,1752,9755004,055 -2,9301,500
    通常出荷日4日目1日目1日目3日目在庫品1日目3日目
    種類電池パック充電器----
    電圧(V)2.0-----
    容量(Ah)2500-----
    連続使用時間30分30分----
    噴射能力(cc/分)7070----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました