17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ベーシックmicroSDメモリカード

通常単価(税別)
4,8667,351
税込単価
5,3538,086

【用途】・携帯電話、デジタルカメラ、ノートPC用におすすめです

詳細情報を確認する
  • 奥行 (mm)
    11
  • 高さ (mm)
    1
  • 幅 (mm)
    15
  • SDスピードクラス
    C10
  • 最大読出速度
    50MB/s
  • 質量 (g)
    0.300
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    容量

    (GB)

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    256
    4582563850705
    424-7830
    1個
    512
    4582563854345
    575-3545
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,866
    ( 5,353 )
    1日目
    7,351
    ( 8,086 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・携帯電話、デジタルカメラ、ノートPC用におすすめです

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベーシックmicroSDメモリカードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベーシックmicroSDメモリカード
    産業用SDカード/microSDカード ブリスターパッケージ品
    汎用オプション メモリカード
    産業用SDカード/microSDカード ブリスターパッケージ品(高耐久性)
    USBメモリ USB3.0 セキュリティー 強制暗号化機能
    Class4 SDHCカード
    メーカーKIOXIAアドテック(ADTEC)オムロンアドテック(ADTEC)バッファローバッファロー
    通常価格4,866-2,820 -9,497 -6,307 -10,9701,760
    通常出荷日1日目〜5日目1日目6日目2日目2日目
    奥行(mm)11-----
    高さ(mm)1-----
    幅(mm)15-----
    SDスピードクラスC10-----
    最大読出速度50MB/s-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    USBメモリ・SDカード・メモリカードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト