17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライ真空ポンプ Rocker300C

通常単価(税別)
81,018
税込単価
89,120

【特長】・耐溶媒仕様の小型真空ポンプです【用途】・蒸留や濃縮、溶媒を使っての減...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4589988664955
  • トラスココード
    197-9031
  • 本体寸法全高(mm)
    204
  • 本体寸法全長(mm)
    285
  • 本体寸法全幅(mm)
    135
  • 質量(g)
    4100.0

型番:

044770-1300
解除
    数量:

    044770-1300の仕様・寸法情報

    JANコード
    4589988664955
    トラスココード
    197-9031
    本体寸法全高(mm)
    204
    本体寸法全長(mm)
    285
    本体寸法全幅(mm)
    135
    質量(g)
    4100.0

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    044770-1300
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    81,018
    ( 89,120 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐溶媒仕様の小型真空ポンプです
    【用途】
    ・蒸留や濃縮、溶媒を使っての減圧濾過など

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ドライ真空ポンプ Rocker300Cの型番044770-1300のページです。 型番044770-1300に関する仕様情報を記載しております。
    ドライ真空ポンプ Rocker300Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドライ真空ポンプ Rocker300C
    オイルミストトラップ CT-C-300
    ドライ真空ポンプ
    オイルミストトラップ CT-D-300
    オイルミストトラップ CT-C-150
    オイルミストトラップ OMT-C-100
    メーカー柴田科学ケニスサンプラテックケニスケニスケニス
    通常価格81,01831,679120,76929,69929,69921,779
    通常出荷日1日目11日目14日目9日目9日目9日目
    JANコード4589988664955-----
    トラスココード197-9031-----
    本体寸法全高(mm)204-----
    本体寸法全長(mm)285-----
    本体寸法全幅(mm)135-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました