17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボックスファイル BF-42T

通常単価(税別)
1,480
税込単価
1,628

【特長】・整理・収納に便利なフタと把手が付いたボックスファイルです・在宅ワーク...

詳細情報を確認する
  • タイプ
    A4判横型
  • 奥行(mm)
    152
  • 厚さ(mm)
    1.0
  • 高さ(mm)
    268
  • 幅(mm)
    326
  • 質量(g)
    435.000
  • 材質1
    再生PPシート製・1.0mm厚 

型番:

BF-42T-R-11725
解除
    数量:

    BF-42T-R-11725の仕様・寸法情報

    タイプ
    A4判横型
    奥行(mm)
    152
    厚さ(mm)
    1.0
    高さ(mm)
    268
    レッド
    幅(mm)
    326
    JANコード
    4903331117255
    質量(g)
    435.000
    トラスココード
    441-2381
    材質1
    再生PPシート製・1.0mm厚 

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BF-42T-R-11725

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    レッド
    4903331117255
    441-2381
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,480
    ( 1,628 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・整理・収納に便利なフタと把手が付いたボックスファイルです
    ・在宅ワークに。フタと把手がついた大容量のボックスファイル
    【材質】
    ・再生PPシート製・1.0mm厚

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ボックスファイル BF-42Tの型番BF-42T-R-11725のページです。 型番BF-42T-R-11725に関する仕様情報を記載しております。
    ボックスファイル BF-42Tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボックスファイル BF-42T
    アート用箋挾
    ノートパソコン用ケース レビモ
    クリアーポケット
    クリアーポケット
    A4ファイルボックス
    メーカーライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器吉川国工業所
    通常価格1,4801,000 -2,6815401,610980 -
    通常出荷日11日目9日目〜19日目19日目19日目1日目〜
    タイプA4判横型--30穴、80mm2穴・4穴兼用30穴、80mm2穴・4穴兼用-
    奥行(mm)152-15---
    厚さ(mm)1.0-----
    高さ(mm)268-270---
    幅(mm)326-360---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました