17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノートパソコン用ケース レビモ

通常単価(税別)
2,681
税込単価
2,949
通常出荷日:19日目

【特長】・ACアダプタやマウスを収納できるポーチ付きです・リュックに縦に収納しても出し入れしやすい取っ...

詳細を確認
  • サイズ
    幅360×奥行15×高さ270mm
  • 奥行(mm)
    15
  • 高さ(mm)
    270
  • 幅(mm)
    360
  • 内寸(PC収容部)幅×奥行×高さ(mm)
    約340×12×250
  • 質量(g)
    250.000

ご注意

  • ※この商品は収容物を完全に保護するものではございませんので圧迫や落下などの衝撃を与えないようにご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

材質3

最小発注数量
ブラウン
4903331151860
521-6868
ケース表装・内装・ポーチ:ポリエステル製
芯材:ポリエチレン製
ハンドル:ポリプロピレン製
1個
ライトグレー
4903331151877
521-6863
ケース表装・内装・ポーチ:ポリエステル製、
芯材:ポリエチレン製、
ハンドル:PP製
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,681
( 2,949 )
19日目
2,681
( 2,949 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACアダプタやマウスを収納できるポーチ付きです
・リュックに縦に収納しても出し入れしやすい取っ手付きで、L字型ファスナーでケースを入れたままパソコンを出し入れできます
・クッション性がある柔らかな起毛裏地でパソコンを傷から保護します
・テレワークや社内での移動に。ドッキングできるポーチ付きノートパソコン用ケース
【用途】
・テレワークや社内での移動に
【材質】
・ケース表装・内装・ポーチ:ポリエステル製
・芯材:ポリエチレン製

ご注意

  • ※この商品は収容物を完全に保護するものではございませんので圧迫や落下などの衝撃を与えないようにご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノートパソコン用ケース レビモのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノートパソコン用ケース レビモ
アート用箋挾
[ポケット付]インナーケース(ノートPC用)
Fバッグ ワイン用 紺
tarifold 掲示用ファイルスタンド"VEO"
tarifold 掲示用ファイルスタンド(磁石タイプ)
メーカーライオン事務器ライオン事務器エスコシモジマTARIFOLDTARIFOLD
通常価格2,6811,000 -2,970 -1,79213,9467,238 -
通常出荷日19日目9日目〜1日目6日目1日目1日目〜
サイズ幅360×奥行15×高さ270mm-----
奥行(mm)15-----
高さ(mm)270-----
幅(mm)360-----
内寸(PC収容部)幅×奥行×高さ(mm)約340×12×250-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト