17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取手付大型ボトル

通常単価(税別)
7,732
税込単価
8,505
通常出荷日:4日目

【特長】・貯蔵に最適です・移送や持ち運びに便利な取手付タイプです・キャップは液漏れに強い構造です【材質...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    250
  • 口径(mm)
    83
  • 高さ(mm)
    390
  • 取手
  • 乳白色
  • 直径(mm)
    250
  • 幅(mm)
    250
  • 目盛間隔(ml)
    1000
  • 容量(L)
    10
  • 容量(ml)
    10000
  • JANコード
    4573359618982
  • 質量(g)
    1260.0
  • トラスココード
    249-8619
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    キャップ:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3
    パッキン:熱可塑性エラストマー(TPE)

型番:

4093-2892
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4093-2892の仕様・寸法情報

奥行(mm)
250
口径(mm)
83
高さ(mm)
390
取手
乳白色
直径(mm)
250
幅(mm)
250
目盛間隔(ml)
1000
容量(L)
10
容量(ml)
10000
JANコード
4573359618982
質量(g)
1260.0
トラスココード
249-8619
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
キャップ:ポリプロピレン(PP)
材質3
パッキン:熱可塑性エラストマー(TPE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4093-2892
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,732
( 8,505 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・貯蔵に最適です
・移送や持ち運びに便利な取手付タイプです
・キャップは液漏れに強い構造です
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・キャップ:ポリプロピレン(PP)
・パッキン:熱可塑性エラストマー(TPE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取手付大型ボトルの型番4093-2892のページです。 型番4093-2892に関する仕様情報を記載しております。
取手付大型ボトルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取手付大型ボトル
大型広口瓶 (コック付)
キャップボトル ヒンジ付
TARSONS 大型瓶(ストップコック付) LDPE製/蓋:PP製 10L
ボトル(広口/細口)
TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) HDPE製/蓋:PP製 5L
メーカーレオナ瑞穂化成工業トラスコ中山TARSONS瑞穂化成工業TARSONS
通常価格7,7322,363 -330 -7,628249 -6,360
通常出荷日4日目1日目〜1日目4日目1日目4日目
奥行(mm)250-----
口径(mm)83-----
高さ(mm)390-----
取手-----
乳白色-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト