17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蓄圧式噴霧器用交換ポンプ (9828.Z001)

通常単価(税別)
2,749
税込単価
3,024
通常出荷日:1日目

【特長】・EPOCA社噴霧器の交換用パーツです【材質】・ポンプ:ポリプロピレン(PP)

詳細を確認
  • 適合機種
    8532.T01
  • 品名
    蓄圧式噴霧器用交換用ポンプ
  • JANコード
    8003916090709
  • 質量(g)
    1280.0
  • トラスココード
    250-9312
  • 材質1
    ポンプ:ポリプロピレン(PP)

型番:

9828.Z001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9828.Z001の仕様・寸法情報

適合機種
8532.T01
品名
蓄圧式噴霧器用交換用ポンプ
JANコード
8003916090709
質量(g)
1280.0
トラスココード
250-9312
材質1
ポンプ:ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9828.Z001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,749
( 3,024 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EPOCA社噴霧器の交換用パーツです
【材質】
・ポンプ:ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蓄圧式噴霧器用交換ポンプ (9828.Z001)の型番9828.Z001のページです。 型番9828.Z001に関する仕様情報を記載しております。
蓄圧式噴霧器用交換ポンプ (9828.Z001)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蓄圧式噴霧器用交換ポンプ (9828.Z001)
蓄圧式噴霧器用リペアキット
蓄圧式スプレーガン "DELTA-TEC2"
蓄圧式噴霧器用交換パーツ(ポンプ)
蓄圧式噴霧器
スプレー・ポンプ容器 キャップ
メーカーEPOCAEPOCAEPOCAEPOCAGLORIA竹本容器
通常価格2,7491,3612,7642,505 -10,11837 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
適合機種8532.T018532.T01----
品名蓄圧式噴霧器用交換用ポンプ蓄圧式噴霧器用リペアキット-蓄圧式噴霧器用交換用ポンプ--
JANコード800391609070980039160906938003916060283---
質量(g)1280.0180.0415.0001280.0--
トラスココード250-9312250-9311206-3161---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト