ファクトリーサプライ用品技術窓口

蓄圧式スプレーガン "DELTA-TEC2"

通常単価(税別)
2,764
税込単価
3,040
通常出荷日:1日目

【特長】・スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)・霧状からジェット状に調...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    126
  • 高さ(mm)
    288
  • 幅(mm)
    227
  • 容量(ml)
    1500
  • JANコード
    8003916060283
  • 質量(g)
    415.000
  • トラスココード
    206-3161
  • 材質1
    タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)
  • 材質2
    ヘッド:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3
    ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)

ご注意

  • 溶剤系の液体には使用できません。

型番:

7613.R001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7613.R001の仕様・寸法情報

奥行(mm)
126
高さ(mm)
288
幅(mm)
227
容量(ml)
1500
JANコード
8003916060283
質量(g)
415.000
トラスココード
206-3161
材質1
タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)
材質2
ヘッド:ポリプロピレン(PP)
材質3
ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7613.R001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,764
( 3,040 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)
・霧状からジェット状に調整可能です
・耐アルカリ性に優れています(pH7~14)
【用途】
・清掃作業用
【材質】
・タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)
・ヘッド:ポリプロピレン(PP)
・ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)

ご注意

  • 溶剤系の液体には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蓄圧式スプレーガン "DELTA-TEC2"の型番7613.R001のページです。 型番7613.R001に関する仕様情報を記載しております。
蓄圧式スプレーガン "DELTA-TEC2"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蓄圧式スプレーガン "DELTA-TEC2"
蓄圧式噴霧器用リペアキット
蓄圧式噴霧器用交換ポンプ (9828.Z001)
スプレーガン
蓄圧式スプレー FOAM PRO2
スプレーガン(自在タイプ)
メーカーEPOCAEPOCAEPOCAトラスコ中山IKトラスコ中山
通常価格2,7641,3612,749790 -6,526926
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)126-----
高さ(mm)288-----
幅(mm)227-----
容量(ml)1500-----
JANコード800391606028380039160906938003916090709---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト