ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット

  • ブラック
  • JANコード
    4950190377948
  • コネクタ形状
    USB
  • 奥行(mm)
    530
  • 高さ(mm)
    46
  • 幅(mm)
    170
  • インターフェース
    USB
  • 対応OS
    Windows7/8.1/10/11、Chrome OS
  • キーピッチ(mm)
    19
  • キー数
    108
  • キー方式
    日本語配列
  • 質量(g)
    496.000
  • トラスココード
    417-0712

型番:

BSKBW120SBK
解除
    数量:
    -閉じる

    BSKBW120SBKの仕様・寸法情報

    ブラック
    JANコード
    4950190377948
    コネクタ形状
    USB
    奥行(mm)
    530
    高さ(mm)
    46
    幅(mm)
    170
    インターフェース
    USB
    対応OS
    Windows7/8.1/10/11、Chrome OS
    キーピッチ(mm)
    19
    キー数
    108
    キー方式
    日本語配列
    質量(g)
    496.000
    トラスココード
    417-0712
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BSKBW120SBK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,2744,626
    ( 5,089 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・単3電池1本でも約3年動作する省電力設計です
    ・カーブデザインを採用した疲れにくいキーボードです
    ・1000万回の押下に耐える高耐久設計です
    ・しっかりしたキータッチのメンブレン方式です
    ・キーボード・マウスセットモデルです
    ・1つのレシーバーで両方接続できる、USBポートの少ないパソコン用

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセットの型番BSKBW120SBKのページです。 型番BSKBW120SBKに関する仕様情報を記載しております。
    無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット
    Bluetoothキーボード スタンダード フル
    キーボード USB接続 有線 スタンダード US English配列
    キーボード BSKBU14シリーズ
    有線テンキーボード Tabキー付き 簡易パッケージモデル
    無線フルキーボード
    メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローバッファローエレコム
    通常価格5,2745,6503,3943,5891,7202,290 -
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
    ブラックブラックブラックブラックブラック-
    JANコード495019037794849501903820104950190371892---
    コネクタ形状USB-----
    奥行(mm)530170----
    高さ(mm)4650----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました