ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Bluetoothキーボード スタンダード フル

型番:

BSKBB100BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BSKBB100BKの仕様・寸法情報

ブラック
JANコード
4950190382010
奥行(mm)
170
高さ(mm)
50
幅(mm)
460
インターフェース
Bluetooth
対応OS
Windows 10/8、Mac、iPadOS、iOS、andoroid
キーピッチ(mm)
19
キー数
109
キー方式
日本語配列
質量(g)
475.000
トラスココード
417-2236

型番リスト

表示件数
型番
BSKBB100BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6504,539
( 4,993 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Bluetooth 5.0対応です
・フルキーボードです
・3台のデバイスを簡単に切替可能です
・打鍵試験1000万回をクリアしています
・電池寿命約3.7年です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Bluetoothキーボード スタンダード フルの型番BSKBB100BKのページです。 型番BSKBB100BKに関する仕様情報を記載しております。
Bluetoothキーボード スタンダード フルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Bluetoothキーボード スタンダード フル
無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット
キーボード USB接続 有線 スタンダード US English配列
キーボード BSKBU14シリーズ
有線テンキーボード Tabキー付き 簡易パッケージモデル
有線フルキーボード
メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローバッファローエレコム
通常価格5,6505,2743,3943,5891,7201,390 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
ブラックブラックブラックブラックブラック-
JANコード495019038201049501903779484950190371892---
奥行(mm)170530----
高さ(mm)5046----
幅(mm)460170----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト