ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
空調服 空調服 オプション各種【1~2個入り】 |
|
アズワン ESD対策防塵ツナギ服 |
|
ブラストン クリーンルーム用ウエア |
|
空調服 空調服 空調服(R) スターターキット SK23021シリーズ |
【特長】
・ユニフォームの上から簡単に着脱可能なファン取付用アウターベストです
・異物混入対策を整えたウエアリングはそのままに、空調服[[R上]] アウターべストを重ね着することで快適な「衣服内環境作り」を追求します
・ベストタイプなので、腕を動かしやすく、作業性に優れています
・コントローラー対応で、「電源ON/OFF」「バッテリー残量確認」「風量調節」が手元で簡単に操作可能です
・操作毎にバッテリーを取り出す煩わしさがありません
・本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です
・株式会社セフト研究所は、汗が蒸発する際の気化熱で体温を下げる「生理クーラー[[R上]]」と呼ばれるメカニズムを応用し、涼しく快適に過ごすための製品「空調服[[R上]]」を開発しました
・ゴールドウインは、「空調服[[R上]]」をクリーンルームなどの清浄空間での暑さ対策として、「風をまとう」アウターベストのかたちでご提案します
【材質】
・ポリエステル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東洋リントフリー
クリーンコート FH206C
5通常価格(税別):4,692円~

東洋リントフリー
フード一体ツナギ服
5通常価格(税別):6,471円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~