17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FOTON30用専用つめ替えカートリッジフィルム

通常単価(税別)
11,376
税込単価
12,514
通常出荷日:4日目

【特長】・オートフィードラミネーター(GLMFOTON30)に設置し、自動ラミネート加工が可能です

詳細を確認
  • JANコード
    4995364221283
  • 質量(g)
    3600.000
  • トラスココード
    413-9626
  • タイプ
    ロールフィルム
  • 厚さ(μm)
    100
  • フィルムサイズ横(mm)
    307
  • フィルムサイズ縦(mm)
    42400

型番:

FOTONR100C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FOTONR100Cの仕様・寸法情報

JANコード
4995364221283
質量(g)
3600.000
トラスココード
413-9626
タイプ
ロールフィルム
厚さ(μm)
100
フィルムサイズ横(mm)
307
フィルムサイズ縦(mm)
42400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FOTONR100C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,376
( 12,514 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートフィードラミネーター(GLMFOTON30)に設置し、自動ラミネート加工が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FOTON30用専用つめ替えカートリッジフィルムの型番FOTONR100Cのページです。 型番FOTONR100Cに関する仕様情報を記載しております。
FOTON30用専用つめ替えカートリッジフィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FOTON30用専用つめ替えカートリッジフィルム
オートフィードラミネーター GLMFOTON30
ラミネーター専用キャリアシート
ラミネート用キャリアシート A4
ヘイコー ラミネートフィルム 134×188 B6
GBC ロールフィルムA3サイズR1A3T04
メーカーアコ・ブランズ・ジャパン株式会社アコ・ブランズ・ジャパン株式会社アスカヒサゴシモジマGBC
通常価格11,376169,1001,0977001,28025,000
通常出荷日4日目1日目1日目2日目6日目6日目
JANコード49953642212834995364220910----
質量(g)3600.0009500.0----
トラスココード413-9626207-2072----
タイプロールフィルム-----
厚さ(μm)100-----

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト