17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動圧着工具 NH

通常単価(税別)
12,313
税込単価
13,544

【特長】・圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので、圧着不足が防止されま...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    223-9619
  • 全長(mm)
    240
  • JANコード
    4521989146962
  • 質量(g)
    430.000

型番:

NH-40
解除
    数量:

    NH-40の仕様・寸法情報

    トラスココード
    223-9619
    全長(mm)
    240
    JANコード
    4521989146962
    質量(g)
    430.000

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NH-40
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,313
    ( 13,544 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので、圧着不足が防止されます
    【用途】
    ・電線と端子の接続に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    手動圧着工具 NHの型番NH-40のページです。 型番NH-40に関する仕様情報を記載しております。
    手動圧着工具 NHのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    手動圧着工具 NH
    圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-1)
    圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-13)
    圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-32)
    圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-64)
    圧着用手動工具
    メーカーニチフ端子工業ミスミミスミミスミミスミモレックス
    通常価格12,3136,56347,06714,1578,46346,205 -
    通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
    トラスココード223-9619-----
    全長(mm)240-----
    JANコード4521989146962-----
    質量(g)430.000-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました