17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

らくらくポスト

通常単価(税別)
11,145
税込単価
12,260
通常出荷日:4日目

【特長】・A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらくなポストです・スリムな奥行き15cmで...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    130
  • 高さ(mm)
    300
  • ステンレス
  • JANコード
    4963784624052
  • 質量(g)
    1700.0
  • トラスココード
    383-4917
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304) 前扉窓・プレート:樹脂
  • 間口(mm)
    375
  • 投入口寸法(幅×高さ)(mm)
    348×52
  • 投入口寸法(mm)高さ
    52
  • 投入口寸法(mm)幅
    348

型番:

0223230
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0223230の仕様・寸法情報

奥行(mm)
130
高さ(mm)
300
ステンレス
JANコード
4963784624052
質量(g)
1700.0
トラスココード
383-4917
材質1
本体:ステンレス(SUS304) 前扉窓・プレート:樹脂
間口(mm)
375
投入口寸法(幅×高さ)(mm)
348×52
投入口寸法(mm)高さ
52
投入口寸法(mm)幅
348
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0223230
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,145
( 12,260 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらくなポストです
・スリムな奥行き15cmで見た目すっきりとご使用頂けます
・ステンレス製で錆に強く安心です
・ダイヤル錠付き、ネームプレート
【用途】
・ご自宅用・事務所用に
・スリムなポストが欲しい人に
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304) 前扉窓・プレート:樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

らくらくポストの型番0223230のページです。 型番0223230に関する仕様情報を記載しております。
らくらくポストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
らくらくポスト
宅配ボックス リシム ワイド
宅配ボックス リシム マルチ
4桁ダイヤルロック式貴重品保管庫
スーパーヘビーキャビネット AHC型 (ベース付タイプ)
ステンレス収納庫用オプション
メーカーK.G.YK.G.YK.G.Yエーコートラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,14532,508 -44,201 -143,757 -279,26717,216 -
通常出荷日4日目2日目2日目18日目18日目4日目〜
奥行(mm)130-----
高さ(mm)300-----
ステンレス-----
JANコード4963784624052-----
質量(g)1700.016900.020400.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト