ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホワイトボードシート

通常単価(税別)
13,499
税込単価
14,849
通常出荷日:11日目

【特長】・裏面がマグネットのためスチール面への着脱ができます・カッターやハサミなどで加工が可能です・m...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2800.0
  • トラスココード
    149-4302
  • 材質1
    基材:PET
  • 幅(mm)
    1000
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 板面色
  • 材質2
    裏面:マグネット

ご注意

  • 本体が折れ曲がらないように注意してください。
  • 2カット以上は、別途加工費がかかります。

型番:

KBWH02MG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KBWH02MGの仕様・寸法情報

質量(g)
2800.0
トラスココード
149-4302
材質1
基材:PET
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.8
板面色
材質2
裏面:マグネット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
KBWH02MG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,499
( 14,849 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面がマグネットのためスチール面への着脱ができます
・カッターやハサミなどで加工が可能です
・m切り売り対応可能
・推奨イレーザー:フェルト製
【用途】
・オフィスや工場の即席ホワイトボードに
【材質】
・基材:PET
・裏面:マグネット

ご注意

  • 本体が折れ曲がらないように注意してください。
  • 2カット以上は、別途加工費がかかります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトボードシートの型番KBWH02MGのページです。 型番KBWH02MGに関する仕様情報を記載しております。
ホワイトボードシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイトボードシート
ホワイトボードシート(大判タイプ)
吸着ホワイトボードシート 特大
吸着ホワイトボードシート 超特大
吸着ホワイトボードシート暗線入(発泡吸着タイプ)
回転ボード(無地・両面仕様・ホーロー製ホワイトボード)
メーカー中川ケミカルトラスコ中山マグエックスマグエックストラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,4997,200 -16,91426,21710,714 -88,252 -
通常出荷日11日目1日目1日目1日目1日目4日目
質量(g)2800.0-----
トラスココード149-4302-----
材質1基材:PET-----
幅(mm)1000-----
厚さ(mm)0.8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト