17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法 RE(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

タンガロイ・直角肩削りカッタ用インサート AVGT18-AM

通常単価(税別)
1,666
税込単価
1,833
通常出荷日:2日目

【材種特長】・KS05F:微粒子超硬材種、刃立ち性が良く、耐摩耗性にも優れる

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 RE

(mm)

最小発注数量
0.4
10個
0.8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,666
( 1,833 )
2日目
1,666
( 1,833 )
2日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・KS05F:微粒子超硬材種、刃立ち性が良く、耐摩耗性にも優れる

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・直角肩削りカッタ用インサート AVGT18-AMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・直角肩削りカッタ用インサート AVGT18-AM
多機能カッタ用インサート LXGU-AM
直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形
タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603PDCR-LD
タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603(04/08)PDFR-D
軽量PCDカッタ DPD/EDPD09形カッタ用インサート YDEN09形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,6661,392 -7709,2907,76017,180 -
通常出荷日2日目2日目1日目〜1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)A(85°平行四辺形)L(長方形)A(85°平行四辺形)その他その他その他
利用可能コーナー数242111
逃げ角その他G(30°)その他D(15°)D(15°)D(15°)
被削材非鉄金属非鉄金属鋼 / 難削材非鉄金属非鉄金属非鉄金属
材種KS05FKS05FAH725DX110DX110DX140

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト