17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライヤー

通常単価(税別)
3,332
税込単価
3,665
通常出荷日:1日目

【特長】・汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。【用途】・水切り作業用に。...

詳細を確認
  • JANコード
    4904771121086
  • トラスココード
    230-4566
  • 質量(g)
    850.000
  • 材質1
    頭:スチールクロメートメッキ
  • 材質2
    先ゴム:ネオプレーン
  • 材質3
    柄:φ25.4mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜
  • 長さ(mm)
    1385
  • 幅(mm)
    610

型番:

CL-370-061-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-370-061-0の仕様・寸法情報

JANコード
4904771121086
トラスココード
230-4566
質量(g)
850.000
材質1
頭:スチールクロメートメッキ
材質2
先ゴム:ネオプレーン
材質3
柄:φ25.4mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜
長さ(mm)
1385
幅(mm)
610

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL-370-061-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,332
( 3,665 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。
【用途】
・水切り作業用に。
【材質】
・頭:スチールクロメートメッキ
・先ゴム:ネオプレーン
・柄:φ25.4mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライヤーの型番CL-370-061-0のページです。 型番CL-370-061-0に関する仕様情報を記載しております。
ドライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライヤー
プロワイパーMM伸縮ポール
ドライヤー
ミヅシマ フロアドライヤー 45cm スペア
ミヅシマ フロアドライヤー 45cm 10イリ
TRUSCO ジョイントブラシ 30mm HACCP対応 ホワイト
メーカーテラモトテラモトテラモトミヅシマ工業ミヅシマ工業トラスコ中山
通常価格3,3321,2746,185 -48,07723,854 -1,717
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目1日目
JANコード49047711210864904771609805----
トラスココード230-4566368-4920----
質量(g)850.000220----
材質1頭:スチールクロメートメッキ-頭:スチールクロメートメッキ●先ゴム:ネオプレーン●柄:φ26.1mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜---
材質2先ゴム:ネオプレーン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト