17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

U字溝縦吊りクランプ“CU-M型”(マシンタイプ) F3022

通常単価(税別)
19,719
税込単価
21,691
通常出荷日:4日目

【特長】・ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。

詳細を確認
  • JANコード
    4942411530225
  • トラスココード
    158-0556
  • 質量(g)
    2200.0
  • 寸法(mm)H
    335
  • 寸法(mm)H2
    85
  • 寸法(mm)L
    147
  • クランプ範囲(mm)
    30-60
  • 寸法(mm)D
    50
  • 基本使用荷重(t)
    0.25

型番:

F3022
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F3022の仕様・寸法情報

JANコード
4942411530225
トラスココード
158-0556
質量(g)
2200.0
寸法(mm)H
335
寸法(mm)H2
85
寸法(mm)L
147
クランプ範囲(mm)
30-60
寸法(mm)D
50
基本使用荷重(t)
0.25
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
F3022
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,719
( 21,691 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U字溝縦吊りクランプ“CU-M型”(マシンタイプ) F3022の型番F3022のページです。 型番F3022に関する仕様情報を記載しております。
U字溝縦吊りクランプ“CU-M型”(マシンタイプ) F3022のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U字溝縦吊りクランプ“CU-M型”(マシンタイプ) F3022
無傷引張りクランプ C2371
U字溝縦吊りクランプ“CU-M型”(マシンタイプ)
U字溝縦吊りクランプ“CU-H型”(グリップ付ハンドタイプ)
DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ
U字溝吊クランプ内張型
メーカー三木ネツレン三木ネツレン三木ネツレン三木ネツレン三木ネツレンスーパーツール
通常価格19,71959,94918,29018,29053,73958,801
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49424115302254942411523715494241153001049424115300034942411527515-
トラスココード158-0556158-2222448-6340448-6331448-6251-
質量(g)2200.07400.02200.02200.07200.0-
寸法(mm)H335360318335575-
寸法(mm)H285658585--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト