17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無傷引張りクランプ C2371

通常単価(税別)
59,949
税込単価
65,944
通常出荷日:4日目

【特長】・鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等 くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷...

詳細を確認
  • JANコード
    4942411523715
  • トラスココード
    158-2222
  • 質量(g)
    7400.0
  • 寸法(mm)H
    360
  • 寸法(mm)H2
    65
  • 寸法(mm)L
    140
  • クランプ範囲(mm)
    0~40
  • 寸法(mm)D
    48
  • 基本使用荷重(t)
    3

型番:

C2371
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C2371の仕様・寸法情報

JANコード
4942411523715
トラスココード
158-2222
質量(g)
7400.0
寸法(mm)H
360
寸法(mm)H2
65
寸法(mm)L
140
クランプ範囲(mm)
0~40
寸法(mm)D
48
基本使用荷重(t)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C2371
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,949
( 65,944 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等 くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです
・吊上作業にも使用できます
・チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無傷引張りクランプ C2371の型番C2371のページです。 型番C2371に関する仕様情報を記載しております。
無傷引張りクランプ C2371のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無傷引張りクランプ C2371
U字溝縦吊りクランプ“CU-M型”(マシンタイプ) F3022
DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ
U字溝縦吊りクランプ“CU-M型”(マシンタイプ)
U字溝縦吊りクランプ“CU-H型”(グリップ付ハンドタイプ)
横つり専用クランプ C型
メーカー三木ネツレン三木ネツレン三木ネツレン三木ネツレン三木ネツレン日本クランプ
通常価格59,94919,71953,73918,29018,29034,700
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目4日目
JANコード49424115237154942411530225494241152751549424115300104942411530003-
トラスココード158-2222158-0556448-6251448-6340448-6331-
質量(g)7400.02200.07200.02200.02200.0-
寸法(mm)H360335575318335-
寸法(mm)H26585-8585-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト