ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

両面テープ#560

通常単価(税別)
3,761
税込単価
4,137

【特長】・基材強度が強く、高い再剥離性を持ちます【用途】・ルームミラーやクッシ...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4901860134545
  • トラスココード
    445-8076
  • 材質1
    基材:ポリプロピレン
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系粘着剤
  • 厚さ(mm)
    0.13
  • 透明
  • 長さ(m)
    50
  • 幅(mm)
    50
  • 質量(g)
    600.0

型番:

W560X04
解除
    数量:

    W560X04の仕様・寸法情報

    JANコード
    4901860134545
    トラスココード
    445-8076
    材質1
    基材:ポリプロピレン
    材質2
    粘着剤:アクリル系粘着剤
    厚さ(mm)
    0.13
    透明
    長さ(m)
    50
    幅(mm)
    50
    質量(g)
    600.0
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    W560X04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,761
    ( 4,137 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・基材強度が強く、高い再剥離性を持ちます
    【用途】
    ・ルームミラーやクッションフローリングの固定に
    【材質】
    ・基材:ポリプロピレン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    両面テープ#560の型番W560X04のページです。 型番W560X04に関する仕様情報を記載しております。
    両面テープ#560のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    両面テープ#560
    SMS再剥離両面テープ
    両面テープ
    強力両面テープ
    強力接着両面テープ
    スコッチ® 両面テープ
    メーカー積水化学工業積水化学工業エスコnitoms日本緑十字社スリーエムジャパン
    通常価格3,761430 -2,260233 -3,679259
    通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目1日目
    JANコード4901860134545-----
    トラスココード445-8076-----
    材質1基材:ポリプロピレン基材:不織布----
    材質2粘着剤:アクリル系粘着剤粘着剤:アクリル系----
    厚さ(mm)0.130.12----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました