17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

通常単価(税別)
30,32525,327
税込単価
33,35827,860
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です・ス...

詳細を確認
  • JANコード
    4967521454261
  • トラスココード
    597-1684
  • クランプ範囲(mm)
    0~25
  • 寸法(mm)D
    27
  • 寸法(mm)H
    119
  • 寸法(mm)H2
    53
  • 寸法L (mm)
    146
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    特殊鋼
  • 寸法(mm)D2
    27
  • 基本使用荷重(t)
    0.5

型番:

SDC0.5NRF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDC0.5NRFの仕様・寸法情報

JANコード
4967521454261
トラスココード
597-1684
クランプ範囲(mm)
0~25
寸法(mm)D
27
寸法(mm)H
119
寸法(mm)H2
53
寸法L(mm)
146
質量(g)
2000.0
材質1
特殊鋼
寸法(mm)D2
27
基本使用荷重(t)
0.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDC0.5NRF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,32525,327
( 27,860 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です
・スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています
【用途】
・鋼板、形鋼などの吊り上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)の型番SDC0.5NRFのページです。 型番SDC0.5NRFに関する仕様情報を記載しております。
スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)
スーパー スクリューカムクランプ ワイドタイプ
スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)
スーパー スタンダードタイプ ヨ-ク
天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式)
押出成型板吊クランプ
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格30,32525,64850,6723,57548,79056,063
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
JANコード496752145426149675213806694967521359221---
トラスココード597-1684855-0132765-2534-813-0762813-0805
クランプ範囲(mm)0~2550~1000~40--2段階調節:50~65/70~85
寸法(mm)D275432---
寸法(mm)H119155225---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト