17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

化繊ビッグほうき

通常単価(税別)
1,300
税込単価
1,430
通常出荷日:11日目

【特長】・水に強く、耐久性抜群の丈夫な化繊タイプのほうき・ワイドな掃き幅で広いスペースを一気に掃くこと...

詳細を確認
  • JANコード
    4970190270827
  • トラスココード
    526-0863
  • 長さ(mm)
    1280
  • 幅(mm)
    400
  • 質量(g)
    395.000
  • 材質1
    穂:ポリプロピレン
  • 材質2
    柄:竹に樹脂チューブ

型番:

270827
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

270827の仕様・寸法情報

JANコード
4970190270827
トラスココード
526-0863
長さ(mm)
1280
幅(mm)
400
質量(g)
395.000
材質1
穂:ポリプロピレン
材質2
柄:竹に樹脂チューブ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
270827
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に強く、耐久性抜群の丈夫な化繊タイプのほうき
・ワイドな掃き幅で広いスペースを一気に掃くことができます
【用途】
・広いスペースの掃き掃除に
【材質】
・穂:ポリプロピレン
・柄:竹に樹脂チューブ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

化繊ビッグほうきの型番270827のページです。 型番270827に関する仕様情報を記載しております。
化繊ビッグほうきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
化繊ビッグほうき
3段伸縮ホーキ 化繊ホーキ
自在ほうき25F
3段伸縮ホーキ 赤シダホーキ
チリトーレ
3段伸縮ホーキ(アルミ柄) 庭園ホーキ
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格1,3001,9471,2601,9092,8762,544
通常出荷日11日目1日目11日目1日目1日目1日目
JANコード497019027082749701902707114970190306465497019027069849701902630724970190360207
トラスココード526-0863195-4562540-0709195-4558424-6272195-4566
長さ(mm)1280730~1300660~1030730~1300約810910~1480
幅(mm)400270255270約260220
質量(g)395.000330.000189.000330.000555.000380.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト