17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャックル(ストレート形)SB ドブ

通常単価(税別)
1,0001,404
税込単価
1,1001,544
通常出荷日:4日目

【特長】・スタンダードなシャックルです・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます【用途】・土木...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:ドブメッキ

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

寸法(mm)d3

質量(g)

基本使用荷重(t)

寸法(mm)B

寸法(mm)D

寸法(mm)L

寸法(mm)t

最小発注数量
4580049455352
623-9382
8
50
0.2
11
17
24
6
1個
4580049455369
623-9394
10
100
0.315
14
21
32
8
1個
4580049455376
623-9386
12
160
0.6
17
25
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
4日目
1,274
( 1,401 )
4日目
1,404
( 1,544 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなシャックルです
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
【材質】
・スチール
・表面処理:ドブメッキ

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャックル(ストレート形)SB ドブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャックル(ストレート形)SB ドブ
シャックル(ストレート形)SB
シャックル(バウ形)BB ドブ
シャックル(バウ形)BB
TAIYOシャックル 黒 BD
シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格1,000-1,2561,520 -1,630 -774 -929 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜1日目
材質1スチールスチールスチールスチール(SS400)スチール(SS400)スチール
材質2表面処理:ドブメッキ表面処理:クロ(メッキなし)表面処理:ドブメッキ表面処理:クロ(メッキなし)表面処理:クロ(メッキなし)表面処理:ドブメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト