ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャックル(ストレート形)SB

通常単価(税別)
1,256
税込単価
1,382
通常出荷日:4日目

【特長】・スタンダードなシャックルです・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます【用途】・土木...

詳細を確認
  • JANコード
    4580049455345
  • トラスココード
    623-9399
  • 寸法(mm)d3
    12
  • 質量(g)
    160
  • 材質1
    スチール
  • 寸法(mm)d1
    13
  • 基本使用荷重(t)
    0.6
  • 寸法(mm)B
    17
  • 寸法(mm)D
    25
  • 寸法(mm)L
    40
  • 寸法(mm)t
    10
  • 材質2
    表面処理:クロ(メッキなし)

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

型番:

TSB-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSB-10の仕様・寸法情報

JANコード
4580049455345
トラスココード
623-9399
寸法(mm)d3
12
質量(g)
160
材質1
スチール
寸法(mm)d1
13
基本使用荷重(t)
0.6
寸法(mm)B
17
寸法(mm)D
25
寸法(mm)L
40
寸法(mm)t
10
材質2
表面処理:クロ(メッキなし)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSB-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,256
( 1,382 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなシャックルです
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
【材質】
・スチール
・表面処理:クロ(メッキなし)

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャックル(ストレート形)SBの型番TSB-10のページです。 型番TSB-10に関する仕様情報を記載しております。
シャックル(ストレート形)SBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャックル(ストレート形)SB
大洋 強力長シャックル用ボルトナット一式
強力長シャックル 脱落防止 TSLG-1.25
強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用
JISシャックル M級 黒 SB-26
脱落防止シャックル DSC-1.5
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格1,2561,6785,3982,2852,7692,394
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
JANコード458004945534545821652914324580049450678458216529996445821652928354580159598703
トラスココード623-9399114-2908575-1345250-4833178-4776390-2871
寸法(mm)d31216121232-
質量(g)160250.04001102900500
材質1スチール-特殊合金鋼特殊合金-合金綱(電気メッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト