17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JISシャックル(ストレート形)SB

通常単価(税別)
4,3605,384
税込単価
4,7965,922

【特長】・スタンダードなシャックルです・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用い...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    寸法(mm)d3

    質量(g)

    寸法(mm)d1

    基本使用荷重(t)

    寸法(mm)B

    寸法(mm)D

    寸法(mm)L

    寸法(mm)t

    最小発注数量
    4582165292828
    338-0258
    30
    2500
    31
    3.6
    39
    62
    96
    24
    1個
    4582165292842
    338-0261
    34
    3700
    35
    4.8
    43
    70
    112
    28
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,360
    ( 4,796 )
    1日目
    5,384
    ( 5,922 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタンダードなシャックルです
    ・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます
    【用途】
    ・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用

    ご注意

    • 使用荷重以下でご使用下さい。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    JISシャックル(ストレート形)SBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JISシャックル(ストレート形)SB
    シャックル(ストレート形)SB
    シャックル(ストレート形)SB
    シャックル(ストレート形)SB ドブ
    JISシャックル M級 ドブ SB(ストレートタイプ)
    JISシャックル M級 黒 SB
    メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
    通常価格4,360-891 -1,2561,000 -4,978 -2,071 -
    通常出荷日1日目1日目〜4日目4日目1日目〜2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト